|
|
|
ENN05045
Scatole derivazione MUREVA IP55 105x105x55 lati lisci
|
|
|
Presentazione
Product range
|
Mureva BOX
|
Product type
|
Box di giunzione
|
Quantity per package
|
5 pezzi
|
Caratteristiche tecniche
Mounting
|
Superficie
|
Ingresso cavi
|
Senza
|
Tipo di fissaggio
|
Fissato a vite: copertura
|
Inner dimensions
|
105 x 105 x 55 mm
|
Materiale
|
PP (polipropilene): corpo e coperchio
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 536
|
Altezza
|
61 mm
|
Larghezza
|
115 mm
|
Profondità
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
0,132 kg
|
Ambiente
Operating temperature
|
-25…40 °C
|
IP-Class
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
IK-Class
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Glow wire temperature
|
650 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60670
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
132 g