|
|
|
ENN05050
Scatole derivazione MUREVA IP55 175x150x80 lati lisci
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Box di giunzione
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti: copertura
|
Dimensioni base
|
175 x 150 x 80 mm
|
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo
PP (polipropilene): copertura
|
Altezza
|
164 mm
|
Larghezza
|
193 mm
|
Profondità
|
88 mm
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Glow wire temp
|
750 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60670
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
380 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
40 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,54 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
700
|
Confezione 3: altezza
|
217,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
269,5 kg