|
|
|
ENN48934
Tassello di fissaggio per fori Ø 8 - [prezzo per 1000 pz]
|
|
|
Presentazione
Product range
|
Mureva FIX
|
Product type
|
Tassello fissaggio
|
Apparecchiatura fornita
|
Driving-in tool
|
Colour
|
Grigio (RAL 7035)
|
Quantity per package
|
100 pezzi
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M8
|
Installazione
|
Calcestruzzo
|
Materiale
|
PA (poliammide) 6/6
|
Diametro vite
|
7 mm
|
Lunghezza
|
1,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,002 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
12,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
160 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
2000
|
Confezione 3: altezza
|
21 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
33 cm
|
Confezione 3: profondità
|
42,5 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,5 kg