|
|
|
ENN48935
Tassello di fissaggio per fori Ø 6 - [prezzo per 1000 pz]
|
|
|
Presentazione
Product range
|
Mureva FIX
|
Product type
|
Tassello fissaggio
|
Apparecchiatura fornita
|
Driving-in tool
|
Colour
|
Grigio (RAL 7035)
|
Quantity per package
|
200 pezzi
|
Caratteristiche tecniche
Thread type
|
M6
|
Installazione
|
Calcestruzzo
|
Materiale
|
PA (poliammide) 6/6
|
Diametro vite
|
7 mm
|
Lunghezza
|
1,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,001 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
1 g