|
|
|
EVA1PBS1
EVlink Pro AC piedistallo per 1 stazione
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Tipo prodotto
|
Piedistallo
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
1 x stazione di ricarica
|
Applicazione
|
Stazione di ricarica EV
|
Tipo di installazione
|
Interno/esterno
|
Installazione
|
Floor-standing
|
Materiale
|
Alluminio 5754
|
Trattamento superficiale
|
Zincofosfato
|
Colore
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Altezza
|
1300 mm
|
Larghezza
|
285 mm
|
Profondità
|
229 mm
|
Peso prodotto
|
5 kg
|
Ambiente
Compatibilità gamma
|
EVlink EVlink Pro AC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
29 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
32 cm
|
Confezione 1: profondità
|
135 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,3 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
100 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120 cm
|
Confezione 2: profondità
|
160 cm
|
Confezione 2: peso
|
116 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|