|
|
|
EVB1A7PCRI
EVlink Smart Wallbox a parete 32A monofase con cavo T2 e RFID
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 12, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Nome prodotto
|
EVlink Smart Wallbox
|
Tipo prodotto
|
Terminale di ricarica
|
Nome dispositivo
|
EVB1
|
Descrizione poli
|
1P + N per Circuito di potenza
|
Installazione
|
Montaggio su piedistallo
Parete
|
Tipo di offerta
|
Standard
|
Rated supply voltage
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Max power
|
7,4 kW 32 A 222...240 V
|
Sistema di controllo accesso
|
Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B
Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
Badge RFID conforme a ISO 14443-4 A
|
Caratteristiche tecniche
Numero di presa
|
1
|
Tipo uscita
|
Destra T2 cavo collegato / contatti placcati argento 4,5 m
|
Sistema di messa a terra
|
IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione
TN-S
TT
|
Numero di ingressi
|
6
|
Tipo di connettore
|
RS485 per metering Modbus
3 RJ45 per Ethernet connessione LAN
|
Tipo d'ingresso
|
Binario per limitazione di potenza contatto di chiusura
Binario per ricarica ritardata contatto di chiusura
|
Tipo di comando
|
Controllabile tramite telecomando
1 multicolore pulsante luminoso, funzione: stop/restart
|
Segnalazione locale
|
1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
OCPP 1.6
|
Configuration /Architecture
|
Standalone
Architettura di gruppo
|
Operation and maintenance
|
Dettagli record ricarica
Gestione carichi
Funzionalità di diagnostica
|
Server web
|
Integrato
|
Ethernet service
|
Configurazione via web server
|
Altezza
|
480 mm
|
Larghezza
|
330 mm
|
Profondità
|
170 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62196-1
IEC 61851-22
|
Certificazioni prodotto
|
CB
CE
RCM
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-30…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Peso prodotto
|
7,7 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
Grigio (RAL 7016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
55,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,950 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
69,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
49,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|