Compatibilità gamma
|
EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
|
Tipo di installazione
|
All'interno
All'esterno
|
Attrezzature fornite
|
1 dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) integrato
1 interruttore differenziale integrato
1 MNx contatto ausiliario integrato
1 contatore di energia
|
Classe precisione contatore di energia
|
Classe 1
|
Tipo dispositivo di protezione
|
Dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) - 6 mA
Interruttore differenziale - 30 mAtipo A-SI
|
Descrizione poli
|
1P + N per Circuito di potenza
|
Sistema di montaggio
|
Parete
Parete (kit quadro)
Floor-standing (piedistallo)
Floor-standing (kit quadro)
|
Supporto di montaggio
|
Piedistallo, da ordinare separatamente
Kit quadro, da ordinare separatamente
|
Ingresso cavi
|
Ingresso parte inferiore
Entrata superiore
Entrata posteriore
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Potenza in uscita
|
7,4 kW 32 A 222...240 V
|
Numero di prese
|
1
|
Tipo uscita
|
Lato anteriore T2 con otturatori presa / contatti placcati argento
|
Sistema di controllo accesso
|
Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B
Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
Badge "NFC"
Accesso libero
|
RFID compatible technology
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
NFC frequency
|
13,56 MHz
|
Tipologia tag NFC
|
Tipo 1
Tipo 2
Type 4
Tipo 5
|
Sistema di messa a terra
|
TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
|
Numero di ingressi
|
3
|
Tipo d'ingresso
|
Binario per limitazione di potenza contatto di chiusura
Binario per ricarica ritardata contatto di chiusura
Binario per rilevamento veicolo contatto di chiusura
|
Tipo di comando
|
Controllabile tramite telecomando
|
Segnalazione locale
|
1 verde Striscia luce LED, funzione: disponibile
1 blu Striscia luce LED, funzione: ricarica
1 rosso Striscia luce LED, funzione: memoria guasti
|
Norme di riferimento
|
"EN/IEC 61851-1":ed. 3
"EN/IEC 62196-1":ed. 2
"EN/IEC 62196-2":"ed. 1"
EN 61000-6-2:"2019"
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:"2011/A1"
IEC 60884-1
NF C 61314
"ISO 15118"
|
Certificazioni prodotto
|
EV Ready
CE
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
|
Altezza
|
529 mm
|
Larghezza
|
317 mm
|
Profondità
|
153 mm
|
Peso prodotto
|
7,2 kg
|
Colore
|
Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Housing: grigio scuro (RAL 7016)
Parte posteriore: Nero (RAL 9005)
|