Schneider-Electric
 
EVH2S11P04K immagine - metel
EVH2S11P04K
EVlink Wallbox a parete 16A trifase 1xT2S
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma EVlink
Nome prodotto EVlink Wallbox
Tipo prodotto Terminale di ricarica
Nome dispositivo EVH2
Descrizione poli 3P + N
Installazione Parete
Tipo di offerta Standard
Max power 11 kW 16 A
Number of charge point 1
Connection to the vehicle Presa T2 con otturatori
Sistema di controllo accesso Chiave
Caratteristiche tecniche
Rated supply voltage 380...415 V CA 50/60 Hz
Sistema di messa a terra TT
TN
Numero di ingressi 1
Tipo d'ingresso Contatto per limitazione di potenza
Contatto per ricarica ritardata
Tipo di comando 1 bianco pulsante, funzione: stop/restart
Verde pulsante, funzione: Sblocco cavo
Segnalazione locale 1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
Altezza 480 mm
Larghezza 331,5 mm
Profondità 170 mm
Peso prodotto 5,6 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Grigio (RAL 7016)
Norme di riferimento IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-22
Certificazioni prodotto CE
CB
Ambiente
Grado di protezione IP IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento -30…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Umidità relativa 5…95 %
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,500 cm
Confezione 1: larghezza 53,500 cm
Confezione 1: profondità 40,000 cm
Confezione 1: peso 7,974 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 75,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 40,396 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi