|
|
|
EVP1CNS32122
Cavo per ricarica 5m 32A monofase T2-T2 IEC per colonnine ricarica auto elettriche, accessorio per EVlink Parking
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Tipo prodotto
|
Cavi di ricarica
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
|
Descrizione poli
|
1P + N
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Numero di prese
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Plug type
|
T2 / contatti placcati argento lato terminale di ricarica
|
Tipo di connettore
|
T2 lato veicolo contatti placcati argento
T2 lato terminale di ricarica contatti placcati argento
|
Compatibilità gamma
|
EVlink EVlink parking EVF1 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVW1 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVF2 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVW2 terminale di ricarica
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 terminale di ricarica
EVlink EVlink Wallbox EVH2 terminale di ricarica
EVlink EVlink Pro AC EVB3 terminale di ricarica
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 terminale di ricarica
|
Norme di riferimento
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Lunghezza
|
5 m
|
Peso prodotto
|
2,5 kg
|
Colore
|
Grigio
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP44 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-30…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
33,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
42,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,406 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
84,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|