|
|
|
EVP1PSS4
Ricambio presa T2 con otturatori in plastica verde, accessorio per colonnine ricarica auto elettriche EVlink Parking
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Tipo presa
|
T2 con otturatori
|
Descrizione poli
|
3P + N
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Massima corrente fornita
|
32 A
|
Compatibilità gamma
|
EVlink EVlink parking EVF2 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVW2 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVP2 Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Altezza
|
260 mm
|
Larghezza
|
110 mm
|
Profondità
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
1,34 kg
|
Colore
|
Verde
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-30…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,597 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,566 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|