|
|
|
EVP2PE704R
Quadro grigio monofase 1 presa T2S con otturatori 32A max con RFID, quadro per le colonnine ricarica a pavimento e a parete EVlink Parking
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 12, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Nome prodotto
|
EVlink parking
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Nome dispositivo
|
EVP2
|
Compatibilità gamma
|
EVlink EVlink parking EVF2 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVW2 terminale di ricarica
|
Descrizione poli
|
1P + N per circuito di controllo
1P + N per Circuito di potenza
|
Installazione
|
Parete
Floor-standing
|
Tipo di offerta
|
Standard
|
Tensione nominale
|
230 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza
220...240 V CA 50/60 Hz circuito di controllo
|
Sistema di messa a terra
|
TT
TN
IT
|
Numero di presa
|
1
|
Tipo presa
|
Lato destro: T2 con otturatori / contatti placcati argento
|
Massima corrente di alimentazione
|
32 A per T2 con otturatori
|
Potenza massima
|
7 kW per T2 con otturatori
|
Sistema di controllo accesso
|
Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443
Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di comando
|
1 rosso pulsante, funzione: stop
1 verde pulsante luminoso, funzione: flap start/sblocco
|
Segnalazione locale
|
In carica: 1 LED (verde) (lampeggiante) su laterali
Disponibile: 1 LED (verde) su lato anteriore
Riservato: 1 LED (arancione) su lato anteriore
Non in funzione: 1 LED (rosso) su lato anteriore
|
Server web
|
Integrato
|
Ethernet service
|
Configurazione via web server
|
Altezza
|
625 mm
|
Larghezza
|
400 mm
|
Profondità
|
206 mm
|
Peso prodotto
|
20 kg
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54 a vuoto conforme a IEC 61851-1
IP54 sul carico conforme a IEC 61851-1
|
Grado di protezione IK
|
IK10 terminale di ricarica conforme a IEC 61851-22
IK10 presa conforme a IEC 61851-22
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…50 °C conforme a IEC 61851-22
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m conforme a IEC 61851-22
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
50,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
70,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
19,5 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
47,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|