|
|
|
EVP3MM
Modem 4G installabile nelle stazione di ricarica per veicoli elettrici, accessorio per EVlink Parking
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Tipo prodotto
|
4G modem
|
Colore
|
Blu
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
EVlink EVlink parking terminale di ricarica
EVlink EVlink Smart Wallbox terminale di ricarica
EVlink EVlink City terminale di ricarica
|
Composizione kit
|
1 modem
1 non fused power cord
1 fixing plate(s)
2 DIN rail mounting clip
2 vite
Antenna (da ordinare separatamente)
|
Velocità di trasmissione
|
150 Mbps for downlink
50 Mbps per andata (uplink)
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
7...32 V DC
|
Installazione
|
Con clip
Con viti
|
Tipo di connessione integrata
|
Micro SIM (3FF) card slot 1.8 V or 3 V
RS232 - DE-9
RJ45 - 10/100BASE-T
|
Larghezza
|
76 mm
|
Altezza
|
29 mm
|
Profondità
|
106 mm
|
Peso prodotto
|
0,231 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-40…85 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
15…93 % senza condensa
|
Certificazioni prodotto
|
RED
EN/IEC 60950-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
499,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,645 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
65,624 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|