Schneider-Electric
 
FSG9 immagine - metel
FSG9
Sensore di pressione FSG - 4,6 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 NC
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo sensore rilevamento pressione Sensore di pressione elettromeccanica
Nome del sensore di rilevamento pressione FSG
Pressure rating 4,6 bar
Tipo di connessione per fluidi G 1/4 (maschio) conforme a ISO 7
Fluido controllato Acqua fresca (0…70 °C)
Acqua di mare (0…70 °C)
Entrata cavo 2 ingressi cavo con anello di tenuta
Composizione e tipo di contatti 2 NC scatto rapido
Prodotto per applicazioni specifiche -
Tipo funzionamento pressostato Regolazione tra 2 soglie
Corrente nominale [In] 10 A a 250 V CA conforme a IEC 60730-1
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 1...2 x 2 mm²
Protezione contro i cortocircuiti 20 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tipo di scala Differenziale regolabile
Impostazioni Interno
Display locale Senza
Topologia della rete Circuito di potenza
Caratteristiche tecniche
Materiali a contatto con fluido Acciaio zincato
Nitrile
Nylon 6/6
Materiale cassetta PS
Operating position Qualunque posizione
Potenza motore in kW 0,75 kW/1 hp a 110 V CA, 1 fase
1,1 kW/1,5 hp a 110 V CA, 3 fasi
1,5 kW/2 hp a 230 V CA, 1 fase
1,5 kW/2 hp a 400 V CA, 1 fase
2,2 kW/3 hp a 230 V CA, 3 fasi
2,2 kW/3 hp a 400 V CA, 3 fasi
Campo di regolazione punto basso 0,3…3,4 bar
Campo di regolazione punto alto 1,4…4,6 bar
Differenziale minimo possibile alla regolazione minima 1 bar
Differenziale minimo possibile alla regolazione massima 1,2 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione minima 2,1 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima 2,3 bar
Massima pressione accidentale ammessa 8 bar
Massima pressione ammessa (per ciclo) 5,75 bar
Pressione di rottura 20 bar
Attuatore di pressione Membrana
Durata elettrica 100000 cicli, intervallo di funzionamento <10 cicli/m
Durata meccanica 1000000 cicli
Tipo morsettiera 4 morsetti
Minimo differenziale possibile alla regolazione media 1,1 bar
Differenziale massimo possibile alla regolazione media 2,2 bar
Massima velocità operativa 10 cicli/m
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Peso prodotto 0,34 kg
Precisione di ripetizione 2 %
Descrizione morsetti ISO n°1 (3-4)NC
(1-2)NC
Profondità 102 mm
Altezza 105 mm
Larghezza 72 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60730
CE
Temperatura ambiente operativa 0…45 °C
Temperatura di stoccaggio -30…80 °C
Trattamento di protezione TC
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 536
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,200 cm
Confezione 1: larghezza 10,300 cm
Confezione 1: profondità 10,500 cm
Confezione 1: peso 382,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,124 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 89,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Non conforme
Senza mercurio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months