Schneider-Electric
 
GB2CB14 immagine - metel
GB2CB14
Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CB - 8 A - 1 polo - 1d
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys GB2
Nome dispositivo GB2
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Controllo
Numero di poli 1P
Tipo di rete CA/CC
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
Frequenza di rete 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Potere di interruzione 3 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz
1,5 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
1,5 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 24 V DC
1 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 48 V DC
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics] 75 % conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz
75 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Corrente di sgancio magnetico 108 A
Caratteristiche tecniche
Installazione Con clip
Supporto di montaggio Piastra
Rail
Posizione di montaggio Verticale
Orizzontale
Tipo di controllo Leva
Corrente nominale [In] 8 A
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
277 V CA 60 Hz conforme a CSA C22.2 No 235
277 V CA 60 Hz conforme a UL 1077
48 V DC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-2
Dissipazione energia per polo 2 W
Durata meccanica 8000 cicli
Durata elettrica 8000 cicli
Connessioni - morsetti Connettore 1 cavi 0,75…6 mm²solido senza terminazione cavo
Connettore 2 cavi 0,75…4 mm²solido senza terminazione cavo
Connettore 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Connettore 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio 1,2 Nm su connettore
Robustezza meccanica Urti: 22 Gn per 20 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni: 5 Gn, 5...110 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Quantità per confezione Set da 6
Passo 9 mm 2
Altezza 74 mm
Larghezza 15 mm
Profondità 67 mm
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
Certificazioni prodotto UL
CSA
Trattamento di protezione TC
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente -20…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Altitudine di funzionamento 3000 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,500 cm
Confezione 1: larghezza 6,800 cm
Confezione 1: profondità 7,400 cm
Confezione 1: peso 52,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 8,500 cm
Confezione 2: larghezza 8,000 cm
Confezione 2: profondità 9,700 cm
Confezione 2: peso 333,000 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 72
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 4,290 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months