|
|
|
GB2DB06
Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2DB - 1 A - 2 poli - 2d
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GB2
|
Nome dispositivo
|
GB2
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Controllo
|
Numero di poli
|
2P
|
Tipo di rete
|
CA/CC
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Potere di interruzione
|
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
1,5 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 24 V DC
1 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 48 V DC
|
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]
|
25 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
50 % conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz
25 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Corrente di sgancio magnetico
|
14 A
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Installazione
|
Verticale
Orizzontale
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Corrente nominale [In]
|
1 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
48 V DC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-2
|
Dissipazione energia per polo
|
2 W
|
Durata meccanica
|
8000 cicli
|
Durata elettrica
|
8000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore 1 cavi 0,75…6 mm²solido senza terminazione cavo
Connettore 2 cavi 0,75…4 mm²solido senza terminazione cavo
Connettore 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo
Connettore 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1,2 Nm su connettore
|
Robustezza meccanica
|
Urti: 22 Gn per 20 ms conforme a IEC 60068-2-27
Vibrazioni: 5 Gn, 5...110 Hz conforme a IEC 60068-2-6
|
Quantità per confezione
|
Set da 3
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
74 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,115 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Altitudine di funzionamento
|
3000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
104,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
9,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
336,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
36
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,361 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità