|
|
|
GBK0800853S
KIT GBX-GBY80 motore BRS39B
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium ILS
Lexium SD3
|
Tipo prodotto
|
Kit adattamento
|
Nome dispositivo
|
GBK
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di adattamento
|
Compatibilità prodotto
|
BRS3
ILS
|
Accessori / destinazione elementi
|
For assembly motor and gearbox
|
Composizione del kit
|
An adaptor plate
A shaft end adaptor
Viti e bulloni per il montaggio
|
Diametro esterno del cambio
|
80 mm
|
Caratteristiche tecniche
Dimensione flangia
|
85 mm
|
Number of motor stacks
|
3
1
2
|
Lunghezza
|
21,2 mm
|
Peso prodotto
|
0,45 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
416,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
73,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
33,8 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|