Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium ILE
Lexium ILA
Lexium ILS
Lexium 62
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 28
Lexium 52
Lexium SD3
|
Tipo prodotto
|
Planetary gearbox
|
Tipo scatola ingranaggi
|
Straight teeth
|
Nome dispositivo
|
GBX
|
Compatibilità prodotto
|
BMH (70 mm, 1
BMH (70 mm, 2
BSH (55 mm, 1
BSH (55 mm, 2
BSH (55 mm, 3
BSH (70 mm, 1
BSH (70 mm, 2
BRS3
ILE (66 mm, 1
ILE (66 mm, 2
ILA (57 mm, 1
ILA (57 mm, 2
ILS (57 mm, 1
ILS (57 mm, 2
ILS (57 mm, 3
BCH2 (60 mm, 1
BCH2 (60 mm, 2
SH3
MH3
ILM
|
Diametro esterno del cambio
|
60 mm
|
Rapporto di riduzione
|
12:1
|
Caratteristiche tecniche
Maximum torsional backlash
|
12 arc.min
|
Rigidità torsionale
|
2,5 Nm/arcmin
|
Colore involucro
|
Nero
|
Materiale involucro
|
Alluminio nero anodizzato
|
Materiale albero
|
C 45
|
Informazioni aggiuntive
|
Durata effetto lubrificante
|
Durata in ore
|
30000 H a 100 rpm a 30 °C
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Rendimento
|
94 %
|
Forza radiale max Fr
|
340 N a 100 rpm, forza applicata a media distanza dall'albero lento durante 30000 ore a 30 °C
|
Forza assiale max Fa
|
450 N a 100 rpm, Durante 30000 ore a 30°C
|
Moment of inertia
|
0,127 kg.cm²
|
Coppia in uscita continua
|
44 Nm a 100 rpm a 30 °C
|
Coppia in uscita max
|
70 Nm a 100 rpm a 30 °C
|
Peso prodotto
|
1,1 kg
|
Input diameter
|
14,0 mm
|
Ambiente
Livello di rumore
|
58 dB a 1 m, senza carico
|
Grado di protezione IP
|
IP54 shaft output:
|
Ambient temperature for operation
|
-25…90 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,015 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,648 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|