Categoria di utilizzazione
|
AC-7A
AC-7B
|
Numero di poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
<= 250 V CA
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Operating position
|
30°/verticale
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
220...240 V CA 50 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
25 A (at 50 °C) for Circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
68 A at 400 V CA for Circuito di potenza conforming to IEC 61095
|
Capacità di interruzione nominale
|
68 A at 400 V for Circuito di potenza conforming to IEC 61095
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
200 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
62 A 40 °C - 30 s for Circuito di potenza
|
Calibro del fusibile associato
|
25 A gL at <= 440 V for Circuito di potenza
|
Impedenza media
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V conforme a IEC 61095
500 V conforme a VDE 0110
|
Durata elettrica
|
AC-7A: 100000 cicli
AC-7B: 100000 cicli
|
Dissipazione di potenza per polo
|
1,6 W
|
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Norme di riferimento
|
IEC 61095
IEC 60947-5
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 6 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 4 mm²flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 6 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 6 mm²solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 4 mm²solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Tempo di funzionamento
|
10...25 ms apertura
10...30 ms chiusura
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Maximum operating rate
|
300 cicli/h a <50 °C
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,2...0,75Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operativo: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
34 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
4,6 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
1,6 W a 50/60 Hz
|