|
|
|
GF1611U7
Relè a impulsi GF16 - Bobina 230..240 V 50/60 Hz - 1 NO + 1NC 16 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GF
|
Tipo prodotto
|
Relè a impulsi
|
Nome dispositivo
|
GF16
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
|
Numero di poli
|
2P
|
Composizione contatto polo
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
16 A AC-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Corrente nominale temporanea ammessa
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
Posizione operativa
|
+/- 90° al piano verticale
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
230...240 V CA 50/60 Hz
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica da 35 mm
|
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
16 A (at 50 °C)
|
Impedenza media
|
4 mOhm a 50 Hz - Ith 16 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V conforme a IEC 60947-5-1
400 V conforme a VDE 0110
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV in quadro
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,5…6 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,5…6 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,5…6 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5…4 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5…4 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5…4 mm² solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Tempo di funzionamento
|
70 ms chiusura
70 ms apertura
|
Maximum operating rate
|
900 cicli/h
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,85...1,1 Uc a <50 °C 50/60 Hz
|
Durata impulso
|
>= 70 ms
|
Assorbimento medio in VA
|
19 VA CA 50 Hz a a Uc a 20°C
|
Dissipazione energia per polo
|
1 W
|
Durata meccanica
|
1 Mcicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli AC-22
200000 cicli AC-21
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
64 mm
|
Peso netto
|
0,11 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60669-1
IEC 60669-2
NF C 61-112
|
Grado di protezione IP
|
IP40 (in quadro) conforme a VDE 0106
IP20 conforme a VDE 0106
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 2000 m senza declassamento
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni contattore aperto: 4 Gn, 5...300 Hz
Vibrazioni contattore chiuso: 4 Gn, 5...300 Hz
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
118,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,42 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,043 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|