|
|
|
GS1AF33
Contatto aux. segn. fus. bruciato - TeSys GS - 1 OC - 3 poli - 160 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
GS1AF
|
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Applicazione contatto
|
Blown fuse signalling
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Funzionamento dei contatti
|
Instantaneous
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
16 A (at 40 °C)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
12 A a 24 V DC-13
2 A a 48 V DC-13
3 A a 400 V AC-15
4 A a 230 V AC-15
0,4 A a 220 V DC-13
0,6 A a 110 V DC-13
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys GS interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
|
Durata meccanica
|
30000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli AC-15
|
Compatibilità del prodotto
|
GS
|
Numero di poli
|
3P
|
Switch rated current
|
160 A
|
Tipo fusibile
|
NFC
DIN
|
Calibro fusibile
|
0
|
Peso prodotto
|
0,036 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
36 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
896 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|