Schneider-Electric
 
GS1DDB3 immagine - metel
GS1DDB3
Corpo int. sez. con fusibile GS1 - 3 poli - BS88 - 32 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys GS
Nome dispositivo GS1 DD
Tipo prodotto Switch-disconnector-fuse
Applicazione Protezione
Design Compatto
Numero di poli 3P
Descrizione poli protetti 3t
Composizione e tipologia contatti 3 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 32 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie] 20 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
20 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
32 A a 400...690 V AC-23A
32 A a 400...690 V AC-23B
Tipo fusibile BS
Calibro fusibile A1
Tipo di rete DC
CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra Frontale esterno
Lato sinistro esterno
Lato destro esterno
Frontale diretto
Supporto di montaggio Piastra
Rail
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Potenza di impiego nominale in W 15 kW a 400 V
25 kW a 690 V
Potere di chiusura 320 A a 400 V AC-23B
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 80 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
Potere di interruzione 256 A a 400 V (AC-23B)
Tenuta ai cortocircuiti 5,5 kA
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 1500 cicli AC-23A
1500 cicli AC-23B
300 cicli DC-23A
300 cicli DC-23B
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite2,5…16 mm² flessibile
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-3
Certificazioni prodotto CE
Trattamento di protezione TH
Grado di protezione IP IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente operativa -20…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza al fuoco 960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
Altezza 98 mm
Larghezza 96 mm
Profondità 112 mm
Peso prodotto 0,5 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 10,3 cm
Confezione 1: profondità 11,7 cm
Confezione 1: peso 503,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,218 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh free of SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free
Mercury free
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
RoHS exemption information
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months