|
|
|
GS1DU3
Corpo int. sez. con fusibile GS1 - 3 poli - 30 A - Dim. fusibile J
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GS
|
Nome dispositivo
|
GS1D
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Applicazione
|
Protezione
|
Design
|
Compatto
|
Numero di poli
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
|
Composizione e tipologia contatti
|
3 NO
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
30 A (at 40 °C)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
30 A
|
Tipo fusibile
|
UL
|
Calibro fusibile
|
J
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra
|
Frontale esterno
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Potenza di impiego nominale in W
|
15 kW a 400 V
18,5 kW a 500 V
25 kW a 690 V
|
Tenuta ai cortocircuiti
|
5,5 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
6000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado2…6 mm²
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 3 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 5
UL 489
|
Certificazioni prodotto
|
LOVAG
LROS (Lloyds Register of shipping)
ASEFA
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
|
Altezza
|
116 mm
|
Larghezza
|
105 mm
|
Profondità
|
99 mm
|
Peso prodotto
|
0,7 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
639,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,589 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|