Schneider-Electric
 
GS1FD4 immagine - metel
GS1FD4
Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 4 poli - NFC - 50 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys GS
Nome dispositivo GS1 F
Tipo prodotto Switch-disconnector-fuse
Applicazione Protezione
Numero di poli 4P
Descrizione poli protetti 4t
Composizione e tipologia contatti 4 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 50 A a <40 °C
Corrente nominale di impiego [Ie] 40 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
40 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
50 A a 400 V AC-23A
50 A a 400 V AC-23B
50 A a 500 V AC-23A
50 A a 500 V AC-23B
50 A a 690 V AC-23A
50 A a 690 V AC-23B
Tipo fusibile NFC
Calibro fusibile 14 x 51 mm
Tipo di rete CA
DC
Frequenza di rete 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra Lato destro diretto
Installazione Piastra
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Potenza di impiego nominale in W 25 kW a 400 V
33 kW a 500 V
45 kW a 690 V
Potere di interruzione 4,6 W
Potere di chiusura 500 A a 400 V AC-23B
Potere di interruzione 400 A a 400 V (AC-23B)
Tenuta ai cortocircuiti 7,6 kA
Durata meccanica 10000 cicli
Durata elettrica 1500 cicli AC-23A
1500 cicli AC-23B
300 cicli DC-23A
300 cicli DC-23B
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado6…25 mm² flessibile
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 3,2 Nm - su morsetti di collegamento a dado
Ambiente
Standard IEC 60947-3
Certificazioni prodotto CE
Trattamento di protezione TH
Grado di protezione IP IP20 (con copriterminale) conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente -20…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza al fuoco 850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
Altezza 118 mm
Larghezza 145 mm
Profondità 87 mm
Peso prodotto 1 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 Db
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,5 cm
Confezione 1: larghezza 16,0 cm
Confezione 1: profondità 12,5 cm
Confezione 1: peso 1,17 kg
Unità di misura confezione 2 S06
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 75,0 cm
Confezione 2: larghezza 60,0 cm
Confezione 2: profondità 80,0 cm
Confezione 2: peso 36,32 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months