|
|
|
GS1LLD4
Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 4 poli - DIN - 160 A
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 13, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GS
|
Nome dispositivo
|
GS1 L
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Applicazione
|
Protezione
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
4t
|
Composizione e tipologia contatti
|
4 NO
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
160 A (at 40 °C)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
125 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
125 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
125 A a 690 V con copriterminale AC-23A
125 A a 690 V con copriterminale AC-23B
160 A a 400 V AC-23A
160 A a 400 V AC-23B
160 A a 500 V AC-23A
160 A a 500 V AC-23B
|
Tipo fusibile
|
DIN
|
Calibro fusibile
|
00
|
Tipo di rete
|
DC
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra
|
Lato destro diretto
|
Installazione
|
Piastra
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Potenza di impiego nominale in W
|
90 kW a 400 V
110 kW a 500 V
110 kW a 690 V
|
Potere di interruzione
|
12 W
|
Potere di chiusura
|
1600 A a 400 V AC-23B
|
Potere di interruzione
|
1280 A a 400 V (AC-23B)
|
Tenuta ai cortocircuiti
|
22,7 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
1000 cicli AC-23A
1000 cicli AC-23B
200 cicli DC-23A
200 cicli DC-23B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: sbarre
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado50…95 mm² flessibile
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 12 Nm - su sbarre
Circuito di potenza: 12 Nm - su morsetti di collegamento a dado
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
|
Altezza
|
162 mm
|
Larghezza
|
186 mm
|
Profondità
|
126,5 mm
|
Peso prodotto
|
2,3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,143 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|