Schneider-Electric
 
GS2AH580 immagine - metel
GS2AH580
Manopola esterna rossa TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 1250 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys
Gamma TeSys
Nome dispositivo GS2AH
Tipo prodotto Manovra rotativa
Compatibilità gamma TeSys TeSys GS GS2V interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Fupact FuPacT GS GSB1250
Fupact FuPacT GS GSD1250
Tipo di manovra Frontale esterno
Colore leva di manovra Rosso
Colore piastra frontale Giallo
Caratteristiche tecniche
Handle positions O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Con
Switch rated current 1250 A
Norme di riferimento IEC
Peso prodotto 0,39 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 36,0 cm
Confezione 1: peso 390,0 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months