Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

GS2AHT540 |
Schneider-Electric
 
GS2AHT540 immagine - metel
GS2AHT540
Manopola esterna rossa TeSys GS2 - per interruttore sezionatore - 100...400 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto TeSys
Gamma TeSys
Nome Dispositivo GS2AHT
Tipo Prodotto Manovra rotativa
Compatibilità Gamma TeSys TeSys GS GS2J
TeSys TeSys GS GS2K
TeSys TeSys GS GS2L
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Fupact FuPacT GS GSB100
Fupact FuPacT GS GSC125
Fupact FuPacT GS GSD125
Fupact FuPacT GS GSB160
Fupact FuPacT GS GSB200
Fupact FuPacT GS GSB250
Fupact FuPacT GS GSD250
Fupact FuPacT GS GSB400
Fupact FuPacT GS GSD400
Tipo Di Manovra Frontale esterno
Colore leva di manovra Rosso
Colore piastra frontale Giallo
Caratteristiche tecniche
Handle positions Test-O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Bloccabile in posizione O
Switch rated current 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Norme Di Riferimento IEC
Peso Netto 0,24 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6 cm
Confezione 1: larghezza 15 cm
Confezione 1: profondità 18 cm
Confezione 1: peso 245 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,648 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months