|
|
|
GS2F3
Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2F - 3 poli - 50A - DIN 14 x 51 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GS
|
Nome dispositivo
|
GS2F
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Numero di poli
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
|
Composizione e tipologia contatti
|
3 NO
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
50 A (at 40 °C)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
40 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
40 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
50 A a 400 V AC-23A
50 A a 400 V AC-23B
50 A a 500 V AC-23A
50 A a 500 V AC-23B
50 A a 690 V AC-23A
50 A a 690 V AC-23B
|
Tipo fusibile
|
NFC
|
Calibro fusibile
|
14 x 51 mm
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra
|
Frontale esterno
Lato destro esterno
|
Installazione
|
Piastra
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Potenza di impiego nominale in W
|
25 kW a 400 V
45 kW a 690 V
33 kW a 500 V
|
Potere di chiusura
|
500 A a 400 V AC-23B
|
Potere di interruzione
|
400 A a 400 V (AC-23B)
|
Tenuta ai cortocircuiti
|
10,6 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
1500 cicli AC-23A
1500 cicli DC-23A
300 cicli AC-23B
300 cicli DC-23B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado6…25 mm²
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 3,2 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
|
Altezza
|
118 mm
|
Larghezza
|
121 mm
|
Profondità
|
87 mm
|
Peso prodotto
|
0,8 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,034 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
75 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80 cm
|
Confezione 2: peso
|
95,72 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|