Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

GS2G3 |
Schneider-Electric
 
GS2G3 immagine - metel
GS2G3
Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2G - 3 poli - 63A - DIN 00C
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome Prodotto TeSys GS
Nome Dispositivo GS2G
Tipo Prodotto Switch-disconnector-fuse
Numero di poli 3F
Descrizione poli protetti 3t
Composizione e tipologia contatti 3 NO
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 63 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie] 40 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
40 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
63 A a 400 V AC-23A
63 A a 400 V AC-23B
63 A a 500 V AC-23A
63 A a 500 V AC-23B
63 A a 690 V AC-23A
63 A a 690 V AC-23B
Tipo fusibile DIN
Calibro fusibile 000
Tipo di rete DC
CA
Frequenza Di Rete 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Manovra Lato destro esterno
Frontale esterno
Supporto Di Montaggio Piastra
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Potenza di impiego nominale in W 30 kW a 400 V
40 kW a 500 V
55 kW a 690 V
Potere di chiusura 630 A a 400 V AC-23B
Potere di interruzione 500 A a 400 V (AC-23B)
Tenuta ai cortocircuiti 10,6 kA
Durata meccanica 10000 cicli
Durata elettrica 1500 cicli AC-23A
1500 cicli DC-23A
300 cicli AC-23B
300 cicli DC-23B
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado10…25 mm²
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 3,2 Nm
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto CE
Grado Di Protezione Ip IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente -20…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…80 °C
Resistenza al fuoco 850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
Altezza 118 mm
Larghezza 136 mm
Profondità 116,5 mm
Peso Netto 1 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,5 cm
Confezione 1: larghezza 13 cm
Confezione 1: profondità 20 cm
Confezione 1: peso 1,288 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 11,108 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months