|
|
|
GS2K3
Corpo fusibile int.- sez. TeSys GS2K - 3 poli - 125A - DIN 22 x 58 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GS
|
Nome dispositivo
|
GS2K
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Numero di poli
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
|
Composizione e tipologia contatti
|
3 NO
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
125 A (at 40 °C)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
100 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23A
100 A a 440 V 2 poli in serie per fase DC-23B
100 A a 690 V AC-23A
100 A a 690 V AC-23B
125 A a 400 V AC-23A
125 A a 400 V AC-23B
125 A a 500 V AC-23A
125 A a 500 V AC-23B
|
Tipo fusibile
|
NFC
|
Calibro fusibile
|
22 x 58 mm
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra
|
Lato destro esterno
Frontale esterno
|
Installazione
|
Piastra
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Potenza di impiego nominale in W
|
63 kW a 400 V
90 kW a 500 V
80 kW a 690 V
|
Potere di chiusura
|
1000 A a 400 V AC-23B
|
Potere di interruzione
|
10000 A a 400 V (AC-23B)
|
Tenuta ai cortocircuiti
|
20 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
1000 cicli AC-23A
1000 cicli DC-23A
200 cicli AC-23B
200 cicli DC-23B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: sbarre20 mm²
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado35…95 mm²
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 12 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
|
Altezza
|
162 mm
|
Larghezza
|
148 mm
|
Profondità
|
116 mm
|
Peso prodotto
|
1,5 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,835 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
19
|
Confezione 2: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
47,865 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|