|
|
|
GS2QQ4
Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2Q - 4 poli - 400A - DIN 2
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys GS
|
Nome dispositivo
|
GS2Q
|
Tipo prodotto
|
Switch-disconnector-fuse
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
4t
|
Composizione e tipologia contatti
|
4 NO
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
400 A (at 40 °C)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
200 A a 440 V 2 poli in serie per fase con copriterminali DC-23A
315 A a 440 V 2 poli in serie per fase con copriterminali DC-23B
250 A a 690 V AC-23A
315 A a 500 V AC-23A
315 A a 500 V AC-23B
400 A a 400 V AC-23A
400 A a 400 V AC-23B
|
Tipo fusibile
|
DIN
|
Calibro fusibile
|
2
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di manovra
|
Frontale esterno
Lato destro esterno
|
Supporto di montaggio
|
Piastra
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Potenza di impiego nominale in W
|
220 kW a 690 V
220 kW a 500 V
220 kW a 400 V
95 kW a 690 V
|
Potere di chiusura
|
4000 A a 400 V AC-23B
|
Potere di interruzione
|
3200 A a 400 V (AC-23B)
|
Tenuta ai cortocircuiti
|
40 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
1000 cicli AC-23A
1000 cicli AC-23B
200 cicli DC-23A
200 cicli DC-23B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: sbarre45 mm²
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado185…240 mm²
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
50 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 25 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-20…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C coprifusibile conforme a IEC 60695-2-1
960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
|
Altezza
|
205 mm
|
Larghezza
|
318 mm
|
Profondità
|
149 mm
|
Peso netto
|
6,1 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
35,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,267 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
63,136 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|