|
|
|
GV2G05
Piastra di montaggio - Per interruttore motore GV2
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
FT
|
Nome dispositivo
|
GV2G
|
Tipo prodotto
|
Blocco terminale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Numero di poli
|
3P
|
Compatibilità gamma
|
TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys K
TeSys U
|
Caratteristiche tecniche
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
63 A
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 solido AWG 4
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…16 mm² flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…16 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5…25 mm² solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…4 mm² flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5…6 mm² solido
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5…4 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 flessibile AWG 4
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
2,2 Nm - su connettore
|
Peso prodotto
|
0,115 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
120,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,866 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
85,85 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|