|
|
|
GV2G272
Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 72 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
FT
|
Nome dispositivo
|
GV2G
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Numero di poli
|
3P
|
Compatibilità gamma
|
TeSys D
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Numero di derivazioni
|
2
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
63 A
|
Passo del collegamento
|
72 mm
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Su morsetto
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Lunghezza
|
116 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
46,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,039 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|