|
|
|
GV2G345
Sbarra a 3 poli - 63 A - 3 derivazioni - Passo 45 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Nome prodotto
|
FT
|
Nome dispositivo
|
GV2G
|
Tipo prodotto
|
Pettine di distribuzione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Numero di poli
|
3P
|
Compatibilità gamma
|
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Numero di derivazioni
|
3
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
63 A
|
Passo del collegamento
|
45 mm
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Su morsetto
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V
|
Lunghezza
|
134 mm
|
Peso prodotto
|
0,058 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
58 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,73 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
2560
|
Confezione 3: altezza
|
77 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
164,18 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|