|
|
|
GV2K04
Testa per pulsante Ø 40 mm - Rilascio a rotazione - Ø 22 - Rossa
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
GV2
LE
|
Tipo prodotto
|
Pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo
|
Nome dispositivo
|
GV2K
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
GV2MP
LE1GVMEK
GV2MC
|
Tipo di operatore
|
Aggancio gira per il rilascio
|
Diametro
|
40 mm
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto in posizione OFF
|
Apparecchiatura fornita
|
1kit di tenuta IP55
|
Altezza
|
48 mm
|
Larghezza
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
0,12 kg
|
Colore
|
Rosso
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
140,900 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,450 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|