Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tipologia fissaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
Pannello: avvitato (con piastra di adattamento)
|
Potenza motore in kW
|
0,09 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,06 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione
|
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]
|
100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Corrente nominale [In]
|
0,4 A
|
Corrente di sgancio magnetico
|
5 A
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
0,4 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Dissipazione energia per polo
|
1,8 W
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per AC-3 a 415 V In
100000 cicli per AC-3e a 415 V In
|
Servizio nominale
|
Continuo conforme a IEC 60947-4-1
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
89 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,33 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|