Schneider-Electric
 
GV2ME056 immagine - metel
GV2ME056
Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 0,63-1A - capic. occh.
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys Deca
Nome prodotto TeSys GV2
Tipo prodotto Interruttore automatico
Nome dispositivo GV2ME
Applicazione Protezione motore
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 3P
Tipo di rete CA
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza di rete 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
Potenza motore in kW 0,25 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics] 100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Pulsante
Corrente nominale [In] 1 A
Campo di regolazione protezione termica 0,63…1 A conforme a IEC 60947-4-1
Corrente di sgancio magnetico 15,1 A
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 1 A conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-2
Sensibilità mancanza di fase Si conforme a IEC 60947-4-1
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-1
Dissipazione energia per polo 2,5 W
Durata meccanica 100000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli per AC-3 a 415 V In
100000 cicli per AC-3e a 415 V In
Servizio nominale Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Tipologia fissaggio Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
Pannello: avvitato (con piastra di adattamento)
Posizione di montaggio Orizzontale
Verticale
Larghezza 45 mm
Altezza 89 mm
Profondità 78,5 mm
Peso netto 0,26 kg
Colore Grigio scuro
Passo di collegamento 13,5 mm senza diffusore
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
Grado di protezione IK IK04
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente -20…60 °C
Robustezza meccanica Urti: 30 Gn per 11 ms
Vibrazioni: 5 gn, 5...150 Hz
Altitudine di funzionamento 2000 m
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,800 cm
Confezione 1: larghezza 8,600 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 238,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,040 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 43
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months