|
|
|
GV2ME06K1BW3
Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 1...1,6 A - 24 Vcc
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
GV2ME
|
Tipo prodotto
|
Avviatore
|
Tipologia avviatore
|
Senza inversione (1 senso di marcia)
|
Numero di poli
|
3P
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
AC-3e
|
Potenza motore [kW]
|
0,37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,37 kW a 440 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 440 V CA 50/60 Hz
0,37 kW a 500 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 500 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CC
|
Corrente di sgancio magnetico
|
22,5 A
|
Caratteristiche tecniche
Composizione del dispositivo
|
1 contattore a 3 poli
1 interruttore salavamotore tipo GV2ME
1 blocco a combinazione GV2AF01
|
Tipologia coordinamento
|
Tipo 1
|
Thermal protection adjustment range
|
1…1,6 A
|
Potere di interruzione
|
50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 400/415 V CA 50/60 Hz
50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 440 V CA 50/60 Hz
50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 500 V CA 50/60 Hz
|
Peso prodotto
|
0,46 kg
|
Altezza
|
152 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
87 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
488,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,203 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|