Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz conforme a CSA
50/60 Hz conforme a UL
50/60 Hz conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tipologia fissaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
Pannello: avvitato (con piastra di adattamento)
|
Composizione contatti ausiliari
|
1 NO + 1 NC lato anteriore
|
Potenza motore in kW
|
1,1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
1,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
1,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 500 V CA 50/60 Hz
3 kW a 690 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione
|
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
3 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]
|
100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
75 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Pulsante
|
Corrente nominale [In]
|
4 A
|
Campo di regolazione protezione termica
|
2,5…4 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Corrente di sgancio magnetico
|
51 A
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
4 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
600 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
600 V CA 50/60 Hz conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si conforme a IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Dissipazione energia per polo
|
2,5 W
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per AC-3 a 415 V In
100000 cicli per AC-3e a 415 V In
|
Servizio nominale
|
Continuo conforme a IEC 60947-4-1
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite
|
Larghezza
|
44,5 mm
|
Altezza
|
89 mm
|
Profondità
|
78,2 mm
|
Peso prodotto
|
0,26 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 20
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
"UKCA"
|
Grado di protezione IK
|
IK04
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (montaggio aperto) conforme a CEI 60529
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Temperatura ambiente
|
-20…40 °C in quadro
-20…60 °C montaggio aperto
|
Robustezza meccanica
|
Urti: 30 Gn per 11 ms
Vibrazioni: 5 gn, 5...150 Hz
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|