Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
|
Potenza motore in kW
|
9 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
11 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
11 kW a 500 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione
|
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
4 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
3 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]
|
100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
40 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
50 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
75 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
75 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Pulsante
|
Corrente nominale [In]
|
23 A
|
Campo di regolazione protezione termica
|
17…23 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Corrente di sgancio magnetico
|
341 A
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
23 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si conforme a IEC 60947-4-1
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-1
|
Dissipazione energia per polo
|
2,5 W
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per AC-3 a 415 V In
100000 cicli per AC-3e a 415 V In
|
Servizio nominale
|
Continuo conforme a IEC 60947-4-1
|
Tipologia fissaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
Pannello: avvitato (con piastra di adattamento)
|
Posizione di montaggio
|
Orizzontale
Verticale
|
Larghezza
|
45 mm
|
Altezza
|
101 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Peso netto
|
0,28 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Imballaggio sostenibile
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
43
|