Schneider-Electric
 
GV2SN15 immagine - metel
GV2SN15
Lampada neon GV2-SN 110 V CA arancio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo luce pilota arancione
Tipo prodotto Lampada spia
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale Luce arancione
Tensione nominale di esercizio [ue] 110 V
Compatibilità gamma TeSys TeSys GV2 interruttore automatico
Categoria accessorio / parte separata Accessori illuminazione
Diametro 17 mm
Tipologia lenti Flat circolare
Ambiente
Grado di protezione ip IP55
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 10,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 6,0 cm
Confezione 2: larghezza 8,0 cm
Confezione 2: profondità 10,0 cm
Confezione 2: peso 108,0 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 80
Confezione 3: altezza 15,0 cm
Confezione 3: larghezza 15,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 1,06 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi