Schneider-Electric
 
GV2SN37 immagine - metel
GV2SN37
Lampada neon GV2-SN 380 V CA incolore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo luce pilota luminosa
Tipo prodotto Lampada spia
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale Luce chiara
Tensione nominale di esercizio [ue] 380...440 V
Compatibilità gamma TeSys TeSys GV2 interruttore automatico
Categoria accessorio / parte separata Accessori illuminazione
Diametro 17 mm
Ambiente
Grado di protezione ip IP55
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,2 cm
Confezione 1: profondità 10,1 cm
Confezione 1: peso 10,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 6,0 cm
Confezione 2: larghezza 8,2 cm
Confezione 2: profondità 10,1 cm
Confezione 2: peso 108,0 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 80
Confezione 3: altezza 15,0 cm
Confezione 3: larghezza 15,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 1,067 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi