Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
CA
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
|
Tipologia fissaggio
|
Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
Pannello: avvitato (with 3 x M4 screws)
|
Potenza motore in kW
|
18,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
22 kW a 500 V CA 50/60 Hz
37 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione
|
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
12 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]
|
100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
50 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
50 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Campo di regolazione protezione termica
|
30…40 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Corrente di sgancio magnetico
|
560 A
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
40 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si conforme a IEC 60947-4-1
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-1
|
Dissipazione energia per polo
|
8 W
|
Durata meccanica
|
50000 cicli
|
Durata elettrica
|
50000 cicli per AC-3 a 415 V In
|
Servizio nominale
|
Continuo conforme a IEC 60947-4-1
|
Coppia di serraggio
|
5 Nm - su morsetto di fissaggio a vite
|
Larghezza
|
55 mm
|
Altezza
|
132 mm
|
Profondità
|
136 mm
|
Peso prodotto
|
0,96 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|