Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

GV3PC02 |
Schneider-Electric
 
GV3PC02 immagine - metel
GV3PC02
Contenitore TeSys GV3 per GV3P/L - manovra rossa - IP65
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Tipo Prodotto Cassetta
Nome Dispositivo GV3PC
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di montaggio
Compatibilità Del Prodotto GV3P
GV3L
Enclosure type Montaggio sporgente
Caratteristiche tecniche
Materiale Metallo
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Lucchetto in posizione OFF
Colore leva di manovra Rosso
Altezza 312 mm
Larghezza 181 mm
Profondità 203,5 mm
Peso Netto 2 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Certificazioni Prodotto UKCA
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,500 cm
Confezione 1: larghezza 21,500 cm
Confezione 1: profondità 31,500 cm
Confezione 1: peso 3,634 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 103,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 231,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 107
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months