|
|
|
GV4AU027
Bobina MN 24 Vca/cc - GV4
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome Dispositivo
|
MN
|
Tipo Prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità Gamma
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Sganciatore di minima tensione
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
24 V conforme a IEC 60947-1
|
Soglia tensione di sgancio
|
< 0.35 Un failsafe opening
0,35...0,7 Un apertura possibile
0,85...1,1 Un abilitato alla chiusura
|
Installazione
|
Montaggio interno
|
Maximum inrush power in VA
|
7 VA
|
Maximum inrush power in W
|
2 W
|
Maximum hold-in power consumption in VA
|
7 VA
|
Maximum hold-in power consumption in W
|
2 W
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Tempo di funzionamento
|
< 50 ms
|
Connessioni / Morsetti
|
Terminali a molla 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo
|
Lunghezza di spelatura fili
|
8 mm
|
Ambiente
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
65,900 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
690,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
10
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,120 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|