Numero di poli
|
3P
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione
|
Potenza motore in kW
|
11 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
15 kW a 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
15 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
22 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
22 kW a 500 V CA 50/60 Hz
30 kW a 500 V CA 50/60 Hz
22 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
30 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
37 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
45 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione
|
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz
65 kA conforme a UL 60947 a 208Y/120 V CA 50/60 Hz
65 kA conforme a UL 60947 a 240 V CA 50/60 Hz
35 kA conforme a UL 60947 a 480Y/277 V CA 50/60 Hz
8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660...690 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
18 kA conforme a UL 60947 a 600Y/347 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa
|
Corrente nominale [In]
|
50 A
|
Corrente di sgancio magnetico
|
850 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
115 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
Dissipazione energia per polo
|
4,6 W
|
Durata meccanica
|
40000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli per AC-3 a 440 V In/2
10000 cicli per AC-3 a 440 V In
|
Massima velocità operativa
|
25 cicli/h
|
Servizio nominale
|
Continuo conforme a IEC 60947-4-1
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori EverLink per viti BTR (parte superiore) 1 cavi 1,5…70 mm² - solido
Connettori EverLink per viti BTR (parte superiore) 1 cavi 1,5…50 mm² - flessibile
Connettori EverLink per viti BTR (parte inferiore) 1 cavi 2,5…95 mm² - solido
Connettori EverLink per viti BTR (parte inferiore) 1 cavi 2,5…70 mm² - flessibile
|
Coppia di serraggio
|
9 Nm per cavo 16…95 mm²
5 Nm per cavo 1,5…10 mm²
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6
Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si conforme a IEC 60947-4-1
|
Altezza
|
155 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Profondità
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
1,6 kg
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-1
|