Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

GV4PE115B |
Schneider-Electric
 
GV4PE115B immagine - metel
GV4PE115B
Interruttore salvamotore magnetotermico 115A 25kA Everlink
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto TeSys GV4
Gamma TeSys Deca
Nome Dispositivo GV4PE
Nome Prodotto TeSys GV4
Tipo Prodotto Interruttore automatico
Applicazione Protezione motore
Tecnologia sganciatore Elettronico
Magnetotermico
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 3F
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
Posizione di funzionamento Qualunque posizione
Potenza motore in kW 37 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
45 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
55 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
45 kW a 500 V CA 50/60 Hz
55 kW a 500 V CA 50/60 Hz
75 kW a 500 V CA 50/60 Hz
75 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
90 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
110 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
35 kA conforme a UL 60947 a 208Y/120 V CA 50/60 Hz
35 kA conforme a UL 60947 a 240 V CA 50/60 Hz
18 kA conforme a UL 60947 a 480Y/277 V CA 50/60 Hz
14 kA conforme a UL 60947 a 600Y/347 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Leva
Corrente nominale [In] 115 A
Corrente di sgancio magnetico 1955 A
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 115 A conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
Dissipazione energia per polo 4,6 W
Durata meccanica 40000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli per AC-3 a 440 V In/2
5000 cicli per AC-3 a 440 V In
Massima velocità operativa 25 cicli/h
Servizio nominale Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Connessioni - morsetti Connettori EverLink per viti BTR (parte superiore) 1 cavi 1,5…70 mm² - solido
Connettori EverLink per viti BTR (parte superiore) 1 cavi 1,5…50 mm² - flessibile
Connettori EverLink per viti BTR (parte inferiore) 1 cavi 2,5…95 mm² - solido
Connettori EverLink per viti BTR (parte inferiore) 1 cavi 2,5…70 mm² - flessibile
Coppia di serraggio 9 Nm per cavo 16…95 mm²
5 Nm per cavo 1,5…10 mm²
Robustezza meccanica Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6
Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27
Sensibilità mancanza di fase Si conforme a IEC 60947-4-1
Altezza 155 mm
Larghezza 81 mm
Profondità 116 mm
Peso Netto 1,45 kg
Colore Grigio (RAL 7016)
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-1
Ambiente
Norme Di Riferimento CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Grado di protezione IK IK07 conforme a CEI 62262
Grado di inquinamento 3
Grado Di Protezione Ip IP40 conforme a CEI 60529
Temperatura Di Stoccaggio -50…85 °C
Resistenza Al Fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Altitudine di funzionamento 5000 m
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 17,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 22,000 cm
Confezione 1: peso 1,619 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 14,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 1b259a2c-3a3c-401a-acdd-f0837efd4018
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Senza PVC
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months