Numero di poli
|
3P
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
|
Potenza motore in kW
|
55…75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
75…90 kW a 500 V CA 50/60 Hz
90…110 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione
|
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
30 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics]
|
100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
100 % conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa diretta
|
Corrente nominale [In]
|
150 A a 65 °C
|
Corrente di sgancio magnetico
|
2250 A
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
150 A conforme a IEC 60947-4-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Dissipazione energia per polo
|
9,2 W
|
Durata meccanica
|
40000 cicli
|
Durata elettrica
|
20000 cicli per AC-3 a 400/415 V In
|
Massima velocità operativa
|
25 cicli/h
|
Servizio nominale
|
Continuo
|
Passo di collegamento
|
35 mm Senza distanziatori
|
Connessioni - morsetti
|
Sbarre
Capicorda occhiello
|
Coppia di serraggio
|
15 Nm M8 tipo vite
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Si conforme a IEC 60947-4-1
|
Altezza
|
161 mm
|
Larghezza
|
105 mm
|
Profondità
|
155 mm
|
Peso prodotto
|
2,4 kg
|
Colore
|
Antracite (RAL 7016)
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|