|
|
|
GV7AP02
Manovra rotativa rinviata rossa - accessorio di controllo per interruttore automatico TeSys GV7 e TeSys GV5
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Extended rotary handle
|
Nome dispositivo
|
GV7AP
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys GV7 Interruttore automatico
TeSys TeSys GV5 Interruttore automatico
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di controllo
|
Posizione montaggio manovra rotativa
|
Frontale
|
Montaggio manovra rotativa
|
Rinviata
|
Caratteristiche tecniche
Colore leva di manovra
|
Rosso
|
Colore piastra frontale
|
Giallo
|
Distanza retro/porta
|
185…600 mm
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Da 1 a 3 lucchetti 5…8 mm
Lucchetto in posizione OFF
|
Peso prodotto
|
0,775 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
727 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,25 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
12
|
Confezione 3: altezza
|
50 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,224 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|