|
|
|
GVAE113
Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - frontali 1NO 1NC - molla
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome dispositivo
|
GVAE
|
Tipo prodotto
|
Blocco contatti ausiliari
|
Compatibilità prodotto
|
GV2L
GV2ME
GV3L
GV2RT
GV2P
GV3P
GV2LE
LS1D323
|
Installazione
|
Lato frontale
|
Composizione contatto polo
|
1 NO + 1 NC
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
250 V conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24...240 V CA
24...60 V DC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
2,5 A
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Tipologia protezione
|
Fusibile gG 10 A
Interruttore GB2CB06 10 A
|
Potenza di impiego nominale in VA
|
120 VA a 110…120 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
120 VA a 230…240 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
48 VA a 24 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
60 VA a 48 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
|
Potenza di impiego nominale in W
|
15 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
24 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
9 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
|
Altezza
|
13 mm
|
Larghezza
|
44,5 mm
|
Profondità
|
31,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Ambiente
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente normale
|
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,1 cm
|
Confezione 2: profondità
|
7,3 cm
|
Confezione 2: peso
|
180,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
220
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,269 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|