|
|
|
GVAED011
Blocco contatti ausiliari TeSys GV3 - 1 NA + 1 NC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome dispositivo
|
GVAED
|
Tipo prodotto
|
Blocco contatti ausiliari
|
Compatibilità prodotto
|
GV3P
GV3L
|
Installazione
|
Lato frontale
|
Funzionamento contatti ausiliari
|
Segnale di guasto 1 NO
|
Composizione contatto polo
|
1 NO + 1 NC
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a UL 508
690 V conforme a IEC 60947-1
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24...240 V CA
24...60 V DC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
2,5 A
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Tipologia protezione
|
Interruttore GB2CB
Fusibile gG 10 A
|
Potenza di impiego nominale in VA
|
300 VA a 48 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
400 VA a 690 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
500 VA a 110…127 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
500 VA a 500 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
650 VA a 440 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
720 VA a 230…240 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
850 VA a 380…415 V AC-15 - durata elettrica: 100000 cicli
|
Potenza di impiego nominale in W
|
120 W a 240 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
140 W a 110 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
140 W a 24 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
180 W a 60 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
240 W a 48 V DC-13 - durata elettrica: 100000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
1,4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
11 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
29 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente normale
|
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
17,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
174,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
220
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,128 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|